CEPHEUS Avfallsbeholder
CEPHEUS Avfallsbeholder
CEPHEUS Avfallsbeholder
CEPHEUS Avfallsbeholder

    CEPHEUS Avfallsbeholder

    CEPHEUS Avfallsbeholder kombinert med blomsterkasser, sofaer og bord fra samme produktserie danner et flott og attraktivt utemiljø. Avfallsbeholderens lekre farger og vinkler gjør den spennende å se på, samtidig som den bidrar til å holde utemiljøet rent.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2209-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)60
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS