CEPHEUS Blomsterkasse, liten
CEPHEUS Blomsterkasse, liten
CEPHEUS Blomsterkasse, liten
CEPHEUS Blomsterkasse, liten

    CEPHEUS Blomsterkasse, liten

    CEPHEUS firkantede blomsterkasse gir en herlig rustikk og holdbar følelse. Med blomster og planter tiltrekker du mennesker i alle aldre, og skaper møteplasser hvor det er hyggelig å være. Suppler med noen innbydende sofaer og bord, og du har skapt en møteplass for spontane møter i borettslaget eller utenfor kontorbygningen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2210-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)60
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa