CEPHEUS Sykkelstativ
CEPHEUS Sykkelstativ
CEPHEUS Sykkelstativ
CEPHEUS Sykkelstativ

    CEPHEUS Sykkelstativ

    Parker sykkelen din trygt i CEPHEUS Sykkelstativ, og sett deg ned på den lekre benken i samme design. Sykkelstativet gir plass til mange sykler og høyden på stativet lar deg feste låsen i sykkelrammen. Velg en frisk farge og gjør sykkelstativet til en naturlig del av ditt utemiljø.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2212-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)950
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS