SCULPTOR Benk 4-seter
SCULPTOR Benk 4-seter
SCULPTOR Benk 4-seter
SCULPTOR Benk 4-seter

    SCULPTOR Benk 4-seter

    SCULPTOR 4-seter benk er en lekker benk i massiv eik, for eksklusive og urbane miljø. Kombinerer du benken med et bord, blomsterkasser og sykkelstativ har du skapt et stilrent og attraktivt utemiljø som uten tvil vil skille seg ut. Denne benken finnes også som 2-seter og som en enkel krakk.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2302-S-O
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)560
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS