SCULPTOR Loungebenk
SCULPTOR Loungebenk
SCULPTOR Loungebenk
SCULPTOR Loungebenk

    SCULPTOR Loungebenk

    Med SCULPTOR Loungebenk setter du et luksuriøst preg på et hvert utemiljø. Med sin skulpturelle form blir benken som et kunstverk som er like lekker å se på som den er komfortabel å ligge på. Sammen med SCULPTOR blomsterkasser med grønne planter i og de skulpturelle sykkelstativene, skaper du et unikt utemiljø. Loungebenken finnes også med et praktisk avlastningsbord og tilhørende krakk.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2304-S-O
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)1720
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige