SCULPTOR Loungebenk
SCULPTOR Loungebenk
SCULPTOR Loungebenk
SCULPTOR Loungebenk

    SCULPTOR Loungebenk

    SCULPTOR Loungebenk med bord og krakk har alt det du kan ønske av et loungemøbel. Og enda litt til! Kraftig og innbydende for trette kropper som trenger et øyeblikks pause. Plasser et bord og noen blomsterkasser ved siden av, og du får et herlig utemiljø for alle som setter pris på litt hverdagsluksus. Denne produktserien inkluderer også sykkelstativ og benker for en enda mer komplett uteplass.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2305-S-O
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)790
    • Bredde (mm)2760
    • Dybde (mm)560
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)105
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa