SCULPTOR Bord
SCULPTOR Bord
SCULPTOR Bord
SCULPTOR Bord

    SCULPTOR Bord

    Kraftige SCULPTOR Bord til 6-8 personer, i et helt unikt design. De flotte, skulpturelle bena i pulverlakkert stål og den massive bordplaten i eik gjør at du ønsker å slå deg ned og stryke hånden over bordplaten. Treverket vil bare bli penere med årene- med en nydelig patina. Kombiner bordet med SCULPTOR benk eller krakk for å få en komplett møbelgruppe hvor man kan slappe av og nyte noen timer sammen med gode venner. Sykkelstativ og blomsterkasser fra samme produktserie vil ytterligere forsterke den eksklusive følelsen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2306-S-O
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)890
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)80
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige