SCULPTOR Avfallsbeholder
SCULPTOR Avfallsbeholder
SCULPTOR Avfallsbeholder
SCULPTOR Avfallsbeholder

    SCULPTOR Avfallsbeholder

    SCULPTOR Avfallsbeholder i vedlikeholdsfri betong kommer virkelig til sin rett sammen med eikemøblene fra samme møbelserie. Skap et herlig loungemiljø i urban stil med benker og blomsterkasser som inviterer til ro og fred.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2307-S
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)420
    • Dybde (mm)360
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)70
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa