SCULPTOR Blomsterkasse
SCULPTOR Blomsterkasse
SCULPTOR Blomsterkasse
SCULPTOR Blomsterkasse

    SCULPTOR Blomsterkasse

    SCULPTOR Blomsterkasse er produsert i vedlikeholdsfri betong og en pulverlakkert stålramme. Sammen med eikemøblene i samme produktserie kan du skape et grønt og innbydende loungemiljø hvor forbipasserende kan finne ro en stund.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2308-S
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)460
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)60
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa