SCULPTOR Sykkelstativ
SCULPTOR Sykkelstativ
SCULPTOR Sykkelstativ
SCULPTOR Sykkelstativ

    SCULPTOR Sykkelstativ

    Som en stålskulptur gjør SCULPTOR Sykkelstativ seg bemerket uansett hvor det plasseres. Med de høye og lave stålbuene kan du velge å låse sykkelen enten i hjulet eller i rammen. I kombinasjon med loungemøblene i denne produktserien får du et fantastisk flott utemiljø som inviterer forbipasserende til å ta en pause og slå seg ned.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2309-S
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    • Bredde (mm)730
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS