SCULPTOR Sykkelstativ, med sete
SCULPTOR Sykkelstativ, med sete
SCULPTOR Sykkelstativ, med sete
SCULPTOR Sykkelstativ, med sete

    SCULPTOR Sykkelstativ, med sete

    SCULPTOR Sykkelstativ med krakk er både stilig, praktisk og sikkert. De høye buene lar deg feste låsen gjennom sykkelens ramme, noe som har vist seg å være langt sikrere enn å feste låsen i sykkelhjulet. Bruk krakken som avlastningsbord for vesken mens du låser sykkelen. Sammen med de andre unike møblene i SCULPTOR-serien skaper du en lekker møteplass i byen, parken eller borettslaget.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2310-S-O
    • ProduktfamilieSCULPTOR
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)690
    • Bredde (mm)1070
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS