TAURUS Sofa 3-seter
TAURUS Sofa 3-seter
TAURUS Sofa 3-seter
TAURUS Sofa 3-seter

    TAURUS Sofa 3-seter

    TAURUS Sofa 3-seter er kraftig, men samtidig svært stilren i sitt design. Ryggstøtten går helt ned til setet, noe som gjør sofaen ekstra komfortabel og samtidig trygg for barn. Med stoler, bord og noen blomsterkasser fra samme møbelserie får dere en trivelig plass hvor det er hyggelig å møtes. TAURUS Safa finnes også med armlener og som 4-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2401-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)940
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)95
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS