TAURUS Sofa 4-seter
TAURUS Sofa 4-seter
TAURUS Sofa 4-seter
TAURUS Sofa 4-seter

    TAURUS Sofa 4-seter

    Få plass til hele familien i TAURUS 4-seter sofa. Komplementer med krakker eller benker og bord, og skap en møteplass hvor mange kan treffes og ha det hyggelig sammen. Møblene i TAURUS-serien passer overalt, og kanskje har borettslaget behov for en ny, trivelig møteplass? Sofaen finnes også med armlener og som 3-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2402-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)940
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)110
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS