TAURUS Stol med armlen
TAURUS Stol med armlen
TAURUS Stol med armlen
TAURUS Stol med armlen

    TAURUS Stol med armlen

    Kraftige og holdbare TAURUS Stol med armlen er komfortabel og stilsikker, og passer både til offentlige byrom, i borettslag og i parker. Sammen med et bord, sofa og blomsterkasser fra samme serie skaper du en hyggelig møteplass. Denne stolen er også tilgjengelig uten armlen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2406-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)940
    • Bredde (mm)680
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige