TAURUS Bord
TAURUS Bord
TAURUS Bord
TAURUS Bord
TAURUS Bord
TAURUS Bord
TAURUS Bord
TAURUS Bord

    TAURUS Bord

    Rundt TAURUS Bord til 6-8 personer får hele nabolaget plass. Legg til sofaer, noen krakker og blomsterkasser for å gjøre uteområdet ekstra trivelig. Utemøbler fra TAURUS-serien er robuste og holdbare, og du kan selv sette ditt eget preg på dem ved å velge blant våre mange RAL-farger.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2411-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)730
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS