TAURUS Blomsterkasse, kvadrat
TAURUS Blomsterkasse, kvadrat
TAURUS Blomsterkasse, kvadrat
TAURUS Blomsterkasse, kvadrat

    TAURUS Blomsterkasse, kvadrat

    TAURUS Blomsterkasser i firkantet og robust design plasseres enkelt i de fleste utemiljø. Sammen med sofaer og bord fra samme serie kan du enkelt lage en grønn oase i boligområder, i handlegater eller foran kontorbygninger.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2413-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS