TAURUS Blomsterkasse, rektangel
TAURUS Blomsterkasse, rektangel
TAURUS Blomsterkasse, rektangel
TAURUS Blomsterkasse, rektangel
TAURUS Blomsterkasse, rektangel
TAURUS Blomsterkasse, rektangel

    TAURUS Blomsterkasse, rektangel

    4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
    Med TAURUS Blomsterkasse rektangel kan du enkelt skape et trivelig og innbydende utemiljø for naboene i borettslaget. Med sitt kraftige design og med en fin farge på stålrammen, skal det bare noen blomster og planter til for gjøre både mennesker og insekt fornøyd.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2414-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)125
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige