TAURUS Sykkelstativ, vertikal
TAURUS Sykkelstativ, vertikal
TAURUS Sykkelstativ, vertikal
TAURUS Sykkelstativ, vertikal

    TAURUS Sykkelstativ, vertikal

    TAURUS Sykkelstativ vertikal er et flott og lettplassert sykkelstativ til borettslaget eller langs sykkelstien. Dette sykkelstativet kan også brukes som en pen avgrensning med et praktisk formål.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2415-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS