TAURUS Sykkelstativ, horisontal
TAURUS Sykkelstativ, horisontal
TAURUS Sykkelstativ, horisontal
TAURUS Sykkelstativ, horisontal

    TAURUS Sykkelstativ, horisontal

    TAURUS Sykkelstativ horisontal er et tøft sykkelstativ med et smart design. Plasser sykkelstativet i borettslaget, parken eller skolegården og la syklene stå trygt mens du spiser matpakken din på de lekre møblene i samme produktserie.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2416-S-L
    • ProduktfamilieTAURUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa