AQUARIUS Loungestol
AQUARIUS Loungestol
AQUARIUS Loungestol
AQUARIUS Loungestol

    AQUARIUS Loungestol

    Lik bølgene i havet, som var inspirasjonen til dette designet, er AQUARIUS Loungestol ganske så uimotståelig. AQUARIUS Loungemøbler skaper en moderne, men samtidig avslappet atmosfære. Plasser noen loungestoler og tilhørende bord langs stranden eller havnen, og ta en pause og se solen gå ned i horisonten.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2501-S
    • ProduktfamilieAQUARIUS
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)760
    • Bredde (mm)1350
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)60
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa