AQUARIUS Loungebenk
AQUARIUS Loungebenk
AQUARIUS Loungebenk
AQUARIUS Loungebenk
AQUARIUS Loungebenk

    AQUARIUS Loungebenk

    AQUARIUS Loungebenk har et lekent og bølgende design, og vil bli et blikkfang uansett hvilken farge du velger. Hvor kunne du tenke deg å plassere denne trendy loungebenken? Vi foreslår langs kaia eller i strandlinjen, hvor det vil være perfekt å se på solnedgangen. Kombiner gjerne loungebenken med et lavt bord fra samme møbelserie, og nyt kvelden med medbrakt mat og drikke, og kanskje noen du er litt ekstra glad i.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2502-S
    • ProduktfamilieAQUARIUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)2090
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige