AQUARIUS Avfallsbeholder
AQUARIUS Avfallsbeholder
AQUARIUS Avfallsbeholder
AQUARIUS Avfallsbeholder

    AQUARIUS Avfallsbeholder

    AQUARIUS Avfallsbeholder i stål setter virkelig farge på tilværelsen. Kombiner gjerne med de herlige loungemøblene fra samme produktserie, og skap en moderne og attraktiv møteplass hvor det kommer til å bli rift om plassene.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2505-S
    • ProduktfamilieAQUARIUS
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa