Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Fire Front

Unik ref.: firefront
Merke: Moelven Modus
Produktfamilie: System walls
Produktgruppe: Glazed walls
Dato for publisering: 2016-10-12
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (3)
Smal og smekker brannklassifisert glassvegg i massivt tre.
Prefabrikkert og brannklassifisert korridorvegg med glassfelt, tettfelt og dørfelt i brannklasse EI30 og EW30. Kan utmerket brukes i kombinasjon med vår Flush Front.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Dørfelt monteres med glassfelt eller tettfelt over.


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale: Wood
Designet i: Norway
Produsert i: Norway

BIMobject Kategori: Vegger - skillevegger
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Wall finishing materials
UNSPSC kode: 301615
Uniclass 2.0 Kode: EE-25
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kode: EF_25
Uniclass 2015 Beskrivelse: Wall and barrier elements
NBS Reference Kode: 25
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-nummer: 23-15 11 11
OmniClass-tittel: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®