Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Flush Front NY 75 Full

Unik ref.: flush_front_wall_75
Merke: Moelven Modus
Produktfamilie: System walls
Produktgruppe: Partition walls
Høyde (millimeter): 3000
Dato for publisering: 2018-08-20
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Hoved materialet : Oak
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Norway
Produsert i: Norway

BIMobject Kategori: Vegger - skillevegger
IFC klassifisering: Curtain Wall
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Beskrivelse: Curtain walling systems
NBS Reference Kode: 25-10-20
NBS Reference Beskrivelse: Curtain Walling Systems
OmniClass-nummer: 23-13 33 27 11
OmniClass-tittel: Curtain Walls
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Navn Verdi
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent