Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Aluminum frame door ID sealed

Unik ref.: glass_front_alu_door_solid
Merke: Moelven Modus
Produktfamilie: System Doors
Produktgruppe: Solid Doors
Høyde (millimeter): 3000
Dybde (millimeter): 28
Dato for publisering: 2018-08-20
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.

glass type
10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request.
Surface
Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.


Hoved materialet : Glass
Sekundært materiale: Aluminium
Designet i: Sweden
Produsert i: Norway

BIMobject Kategori: Dører - svingdører
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: L41124
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Acoustic doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-58-23-02
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Aluminium Door Frames
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_23_02
Uniclass 2015 Beskrivelse: Aluminium door frames
NBS Reference Kode: 25-30-20-20
NBS Reference Beskrivelse: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 13 13
OmniClass-tittel: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Navn Verdi
Door Height 2100 mm — 2400 mm
Maximum Door Height 2400 mm

BIMobject®