Concept Himling
Concept Himling
Concept Himling

    Concept Himling

    Himlinger brukes primært for å regulere akustikk i rom og lydreduksjon mellom rom. I tillegg har de en estetisk funksjon ved å skjule tekniske installasjoner i tak. Concept himlingsplater er spesielt velegnet der en ønsker stor grad av fleksibilitet kombinert med god lydreduksjon mellom rom. Himlingsplatene er våtpressede mineralfiberplater med hvitmalt akustisk fleece på undersiden. Sortimentet består av fire platevarianter med forskjellige akustiske egenskaper, men identisk overflate slik at de kan benyttes om hverandre i samme lokale. Opphengssystem Består av 24 mm brede t-profiler av varmgalvanisert stål med hvitlakkert aluminiums mantel på undersiden. T-systemet henges opp i justerbare pendler.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.himling
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-10-12
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassull
    • Sekundært materialegalvanisert stål
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringhimling
    • UNSPSC-navnCeiling panels
    • UNSPSC-kode30161602
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCeilings
    • OmniClass-nummer23-15 19 23 11
    • OmniClass-tittelSuspended Ceilings
    • CSI UniFormat II kodeC3030
    • CSI UniFormat II tittelCeiling Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa