Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Features

The rainshower experience that you can control is available in the Velocity™ showerhead with Immersion technology. A flip of a lever allows either a calming rain rinse function or a self-pressurized spray.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • generously sized 8" diameter rainshower for exceptional water coverage
  • advanced, self-pressurizing Moen Immersion™ rainshower technology channels water through the showerhead with three times more spray power than most rainshowers for a more thorough rinse
  • two-function concentrated rinse; full spray
  • limited lifetime warranty
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.moen-2062
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeVelocity
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-18
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit