Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
moen/products/0b955549-4a9e-48de-b2b7-e6429abcf897
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Tilgjengelig i USA
Moen
Følg
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Product Features
chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
lever handles make it easy to adjust the water
cycling
4" diameter spray head – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
full spray
5" tub spout length
complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
10 year limited warranty
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
moen-2070
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Mixing Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-18
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.moen.com/products/46301CGR
Monteringsanvisning
http://www.moen.com/shared/docs/instruction-sheets/ins10296.pdf
Teknisk beskrivelse
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/46301sp.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
krom
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
UNSPSC-navn
Showers
UNSPSC-kode
30181503
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-tittel
Showers
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
USA
Lignende produkter
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Last ned
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Last ned