Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Achat 10 cloak verge lh

Unik ref.: achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl
Merke: BMI Monier Netherlands
Produktfamilie: Pitched Roof Tile System
Produktgruppe: Achat 10
Vidde / Bredde (millimeter): 318
Høyde (millimeter): 450
Dato for publisering: 2020-04-29
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 6.1

BIMobject Kategori: Bygg - Tak
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Roofing materials
UNSPSC kode: 301515
Uniclass 1.4 Kode: L5211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Beskrivelse: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kode: 80-82-20
NBS Reference Beskrivelse: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass-nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass-tittel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Navn Verdi
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge lh ; gevelpan links

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®