Unik ref.: | achat-10_main_7062247_nl |
---|---|
Merke: | BMI Monier Netherlands |
Produktfamilie: | Pitched Roof Tile System |
Produktgruppe: | Achat 10 |
Vidde / Bredde (millimeter): | 280 |
Høyde (millimeter): | 450 |
Dato for publisering: | 2020-04-29 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Teknisk beskrivelse: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Instruksjon video: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/monier-nl/product/achat-10_main_7062247_nl
Hoved materialet : | Ceramics |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 3.8 |
BIMobject Kategori: | Bygg - Tak |
---|---|
IFC klassifisering: | Roof |
UNSPSC navn: | Roofing materials |
UNSPSC kode: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kode: | L5211 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-80-72-13 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Clay Interlocking Tiles |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Kode: | 80-72-13 |
NBS Reference Beskrivelse: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass-nummer: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass-tittel: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Navn | Verdi |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | main tile ; dakpan |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®