Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Belmont

Unik ref.: belmont_7780000_nl
Merke: BMI Monier Netherlands
Produktfamilie: Pitched Roof Tile System
Produktgruppe: Belmont
Vidde / Bredde (millimeter): 326
Høyde (millimeter): 465
Dybde (millimeter): 58
Dato for publisering: 2019-01-01
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Presentasjon (modell)
Last ned (11)
The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux

Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i: France
Vekt Net (Kg): 4.1

BIMobject Kategori: Bygg - Tak
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Roofing materials
UNSPSC kode: 301515
Uniclass 1.4 Kode: L521
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Kode: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roofs
Uniclass 2015 Kode: Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Beskrivelse: Clay interlocking tiles
NBS Reference Kode: 80-72-13
NBS Reference Beskrivelse: Clay Interlocking Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass-nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass-tittel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Navn Verdi
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Clay

BIMobject®