Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

Tuile Du Nord

Unik ref.: tuile-du-nord_7770110_nl
Merke: MONIER - Netherlands
Produktfamilie: Pitched Roof Tile System
Produktgruppe: Tuile du Nord
Vidde / Bredde (millimeter): 214
Høyde (millimeter): 281
Dybde (millimeter): 67
Dato for publisering: 2019-05-16
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Presentasjon (modell)
Last ned (9)
Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building.

Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i: Netherlands
Vekt Net (Kg): 1.8

BIMobject Kategori: Construction - Roof
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Roofing materials
UNSPSC kode: 301515
Uniclass 1.4 Kode: L521
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Kode: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Kode: EF_30_10
Uniclass 2015 Beskrivelse: Roofs
NBS Reference Kode: 20-40-95-40
NBS Reference Beskrivelse: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass-nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass-tittel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Navn Verdi
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent