Mora Cera Shower System S5
Mora Cera Shower System S5

    Mora Cera Shower System S5

    Dusjanordning med hånddusj og takdusj. Dusjomkaster med keramisk tetning, omkastaren kan monteras med vredet framåt eller åt sidan. Antikalksystem ”Easy Clean” og hånddusj med svivel. Metallslange og PVC/BPA-fri innerslange, 1750mm. Velgbar anslutning med/uten luftinnblanding. Luftinnblanding gir komfortvannmengde ved 6 l/min. Justerbart väggfäste og dusjrøret kan kappes ved behov. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294176 Et bad er et sted for nytelse og avkobling. Spar energi uten uten å anstrenge deg, beskytt deg mot temperatursvingninger, unn deg en ekstra lang dusj uten dårlig samvittighet. Mora Cera gir deg alt dette.
    Spesifikasjon
    • Dusjomkaster med keramisk tetning. Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean. Hånddusj med svivel. Dusjrøret kan kappes ved behov. Velgbar anslutning med/uten luftinnblanding. Luftinnblanding gir komfortvannmengde ved 6 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130005
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa