Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5

    Mora Inxx Shower System S5

    Dusjanordning med antikalksystem og dusjomkaster med keramisk tetning. Hånddusj med eco 9l/min og metallslange, PVC/BPA-fri innerslange 1750mm. Takdusjsil Ø 250 mm, 12 l/min. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294164 Mora Inxx Shower system får formelig hverdagens stress og kav til å renne av deg. Med sine rene og stramme linjer forener den form og funksjon på en kompromissløs måte. Den store takdusjen på hele 250 mm sprer vannet sjenerøst over kroppen og formidler en gedigen følelse – som består. Antikalksystemet gjør at du ikke behøver å bekymre deg over munnstykker som tilstoppes av kalk.
    Spesifikasjon
    • Dusjomkaster med keramisk tetning. Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean". Dusjrøret kan kappes ved behov. Mora Eco hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130008
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMORA INXX II Concealed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1216
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures