Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5

    Mora Rexx Shower System S5

    Dusjanordning med antikalksystem, Eco hånddusj , 9 l/min og takdusj Ø 220 mm, 12 l/min. Metallslange og PVC/BPA-fri innerslange, 1750mm. Dusjrøret kan kappes ved behov. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294157 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av en sjenerøs dusj med bred taksil og smidig hånddusj, begge med antikalksystem.
    Spesifikasjon
    • Dusjomkaster med keramisk tetning. Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean". Dusjrøret kan kappes ved behov. Mora Eco hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130014
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1216
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa