Mora Rexx Shower System S6
Mora Rexx Shower System S6

    Mora Rexx Shower System S6

    Dusjanordning med hånddusj Eco, 9l/min, og takdusj, 12l/min med antikalksystemem ”Easy Clean”. Metallslange og PVC/BPA-fri innerslange, 1750mm. Dusjrøret kan kappes ved behov. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294161 130016.0011 Krom/Sort NRF 4294162 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av en sjenerøs dusj med bred taksil og smidig hånddusj, begge med antikalksystem.
    Spesifikasjon
    • Dusjomkaster med keramisk tetning. Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean". Dusjrøret kan kappes ved behov. Mora Eco hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130016
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1216
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa