Mora Rexx S5
Mora Rexx S5
Mora Rexx S5

    Mora Rexx S5

    Dusjanordning med variabelt veggfeste for eksisterende hull og antikalksystem. Handdusj med eco 9 l/min og PVC/BPA-fri innerslange 1750mm. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294585 Mora Rexx er essensen av skandinavisk design og funksjonalitet. Serien er minimalistisk og har fokus på enkelhet. Innovasjonen ligger i presisjonen. Når tradisjon og håndverk kombineres med moderne produksjonsmetoder og inspirerende formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Her i form av et vakkert dusjsett med innebygd smart funksjonalitet.
    Spesifikasjon
    • Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean". Mora Eco 9 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130190
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)20
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.82
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures