Mora MMIX S5 Dusjgarnityr
Mora MMIX S5 Dusjgarnityr
    Arkivert

    Mora MMIX S5 Dusjgarnityr

    Dusjanordning med hånddusj Eco 9 l/min, metallslange, 1750mm, og PVC/BPA-fri innerslange. Såpeskål og antikalksystem "Easy Clean". Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290621 Variabelt veggfeste for eksisterende hull Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
    Spesifikasjon
    • Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Såpeskål. Med antikalksystem "Easy Clean". Mora Eco 9 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130310
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures