Mora MMIX S6 Dusjgarnityr
Mora MMIX S6 Dusjgarnityr
Mora MMIX S6 Dusjgarnityr
    Arkivert

    Mora MMIX S6 Dusjgarnityr

    Dusjgarnityr med variabelt veggfeste for eksisterende hull og antikalksystem. Hånddusj med eco 12 l/min og Cromflex slange 1750 mm. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290622 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
    Spesifikasjon
    • Slange 1,75 m (Cromflex). Med antikalksystem "Easy Clean". Mora Eco 12 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130311
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)830
    • Bredde (mm)18
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures