Mora MMIX Shower System S6
Mora MMIX Shower System S6
    Arkivert

    Mora MMIX Shower System S6

    Takdusjpakke med antikalksystem og dusjomkaster med keramisk tetning. Hånddusj 9 l/min og takdusj Ø180 mm 12 l/min. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294155 Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjælent bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.
    Spesifikasjon
    • Dusjomkaster med keramisk tetning. Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean". Dusjrøret kan kappes ved behov. Mora Eco hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130315
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora MMIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1216
    • Bredde (mm)180
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures