Mora Cera S5 Dusjgarnityr
Mora Cera S5 Dusjgarnityr

    Mora Cera S5 Dusjgarnityr

    Dusjanordning med hånddusj med svivel. Velgbar anslutning med/uten luftinnblanding. Velg mellom modell maks vannmengde 6 l/min eller luftinnblanding som gir komfortvannmengde ved 6 l/min og ca maks 10 l/min. Metallslange og PVC/BPA-fri innerslange, 1750mm. Såpeskål. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294172 Et bad er et sted for nytelse og avkobling. Spar energi uten uten å anstrenge deg, beskytt deg mot temperatursvingninger, unn deg en ekstra lang dusj uten dårlig samvittighet. Mora Cera gir deg alt dette.
    Spesifikasjon
    • Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Såpeskål. Hånddusj med svivel. Med antikalksystem "Easy Clean". Velgbar anslutning med/uten luftinnblanding. Velg mellom modell maks vannmengde 6 l/min eller luftinnblanding som gir komfortvannmengde ved 6 l/min og ca maks 10 l/min.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130316
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Sverige