Mora One Dusjgarnityr
Mora One Dusjgarnityr
    Arkivert

    Mora One Dusjgarnityr

    Dusjanordning med hånddusj med svivel, Eco 9 l/min. Metallslange og PVC/BPA-fri innerslange, 1750mm. Antikalksystem ”Easy Clean”. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4294191 Teknisk innovasjon, håndverk og design er noen av kjennetegnene til serien Mora One. Thomas Sandell, arkitekt og designer har skapt en nøktern og elegant serie blandebatterier som på en stilfull og elegant forteller om brukervennlighet, skjønnhet og holdbarhet. Mora One er en komplett serie med badekarbatteri, dusjbatteri, dusjsett, takdusj, kjøkkenbatterier og servantbatterier.
    Spesifikasjon
    • Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange. Med antikalksystem "Easy Clean". Mora Eco 9 l/min. Hånddusj med svivel.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130340
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora One
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)105
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures