Mora Cera T4 med uttak opp for dusj
Mora Cera T4 med uttak opp for dusj

    Mora Cera T4 med uttak opp for dusj

    Termostatbatteri, 150c/c, med sikker komfort og uttak upp for dusj. Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Sperreknapp 38°C, 42°C og eco mengdeknapp. Ekstra gripevennlige ratt, godkjent av svenske reumatikerforbundet. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290295 241150 150c/c Mora Cera er den perfekte kombinasjon av høy komfort og moderne formspråk. Med den seneste utviklingen innenfor energi-teknikk, har vi halvert vannforbuket i dusjen uten å gå på kompromiss med komforten. Jevn temperatur - kompenserer trykk og temperaturvariasjoner i dusjen.
    Spesifikasjon
    • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Dusjanslutning opp. Sperreknapp 38°C og 42°C. Eco mengdeknapp. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717. Ekstra gripevennlige ratt, Godkjent av svenske reumatikerforbundet.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.241050
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)274
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa