Mora Cera T4 med uttak ned for dusj
Mora Cera T4 med uttak ned for dusj

    Mora Cera T4 med uttak ned for dusj

    Termostatbatteri, 150c/c, med sikker komfort og uttak ned for dusj. Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Sperreknapp 38°C, 42°C og eco mengdeknapp. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717. Ekstra gripevennlige ratt, godkjent av svenske reumatikerforbundet. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290294 Mora Cera er den perfekte kombinasjon av høy komfort og moderne formspråk. Med den seneste utviklingen innenfor energi-teknikk, har vi halvert vannforbuket i dusjen uten å gå på kompromiss med komforten. Jevn temperatur - kompenserer trykk og temperaturvariasjoner i dusjen.
    Spesifikasjon
    • Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner. Sperreknapp 38°C og 42°C. Eco mengdeknapp. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717. Ekstra gripevennlige ratt, godkjent av svenske reumatikerforbundet .
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.241100
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)274
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa