Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit

    Mora Cera Shower System Kit

    Dusjanordning med termostatbatteri, 150 c/c, for sikker komfort. Takdusj Ø150mm, hånddusj Ø95mm, 1750mm metallslange med svivel og PVC/BPA-fri innerslange. Antikalksystem "Easy Clean”. Dusjrøret kan kappes ved behov. Velgbar anslutning med/uten luftinnblanding, luftinnblanding gir komfortvannmengde ved 6 l/min. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290297 241900 150 c/c Mora Cera er den perfekte kombinasjon av høy komfort og moderne formspråk. Med den seneste utviklingen innenfor energi-teknikk, har vi halvert vannforbuket i dusjen uten å gå på kompromiss med komforten. Jevn temperatur - kompenserer trykk og temperaturvariasjoner i dusjen.
    Spesifikasjon
    • Mora Cera Dusjbatteri MA nr. 241150. Mora Cera Shower System S5 MA nr. 130005.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.241500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)274
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Sverige