Mora Cera K7 med avstengning for maskin
Mora Cera K7 med avstengning for maskin

    Mora Cera K7 med avstengning for maskin

    Mykstengende kjøkkenbatteri med avestengning for maskin, svingbar tut, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Eco vannbesparende strålesamler og fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290177 242071 Soft PEX®- Lekende G3/8" Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø32-37 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.242070
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures