Mora Cera K5 med høy tut
Mora Cera K5 med høy tut

    Mora Cera K5 med høy tut

    Mykstengende kjøkkenbatteri med svingbar tut. Energispare system og Eco vannbesparende strålesamler. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290174 242101 Soft PEX®- Lekende G3/8" Mora Cera - et opplagt valg hvis du er ute etter et produkt som er robust, energieffektivt og med mange smarte funksjoner. Design og funksjon er utformet slik at kranen er ekstra brukervennlig, den passer derfor til hele familien. Innebygde energisparefunksjoner som sparer vann og energi har positiv effekt på miljøet.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø32-37 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.242100
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)391
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures