Mora Cera Miniprofi
Mora Cera Miniprofi

    Mora Cera Miniprofi

    Mykstengende kjøkkenbatteri med svingbar tut, 2-strålig konsentrert strålebilde og hånddusj. Energisparesystem, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290188 242301 Soft PEX®- Lekende 3/8" Kjøkkenbatteriet for krevende hjemmeproffer. Mora Cera Miniprofi bringer det profesjonelle storkjøkkenets fordeler inn i ditt private hjemmekjøkken og gir det en spennende brytning mot det tradisjonelle. Munnstykket kan varieres mellom ulike strålemønstre, konsentrert stråle eller dusj. Kjøkkenarbeidet blir enklere, mer effektivt, renere og med ESS, mer miljøvennlig.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende.
      ESS (Energisparesystem).
      Vannmengdebegrenser og temperatursperre.
      Svingbar tut.
      2-strålig ,konsentrert strålebilde og hånddusj.
      Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717.
      Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.
      For hull i benk Ø32-37 mm .

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.242300
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)598
    • Dybde (mm)215
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures