Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer

Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer

Mykstengende sensorstyrt kjøkkenbatteri med 2-strålig svingbar tut (konsentrert strålebilde og hånddusj). Energispare system og Eco vannbesparende strålesamler. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290248 Mora Cera Duo er en kombinasjon av en tradisjonell kjøkkenkran og en sensorstyrt kran. Med spaken fungerer den som ordinær kran, men med sensorfunksjonen er det i tillegg en berøringsfri kran. Sensoren aktiviseres når du holder hånden foran den. Sensorfunksjonen gjør kranen mer hygienisk samtidig som den er vannbesparende og miljøvennlig. Man kan velge mellom en spylingstid på 4, 8 eller 12 sekunder, men den kan stoppes ved å holde hånden foran sensoren igjen. Rengjøringsfunksjon – kranen kan enkelt via sensoren slås av i 5 minutter når den skal rengjøres. Hvis du blir forstyrret «ufrivillig» av at du starter kranen kan du endre innstillingen på den. Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med ett ratt under kjøkkenbenken.
Spesifikasjon
  • Sensorstyrt for håndvask og avskylling. Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco vannbesparende strålesamler. 2-strålig tut, konsentrert strålebilde og hånddusj. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Tappetidbegrensning hindrer oversvømming. Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor . (anvendes f. eks. ved rengjøring). Lavt strømforbruk - lang livslengde. IP klasse sensor, IP67. Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717 . Installasjon: Enkel installasjon og service. Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC. Ved nettdrift kreves AC adapter MA 729478.AE og omformer MA 729470 for stikkontakt eller transformator 729475. Automatisk justering av sensoravstand. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. For hull i benk Ø34-37 mm. Innstillinger: Programerbar detektionavstand. Velgbar tappetid.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.242402
  • ProduktfamilieElectronic Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)480
  • Bredde (mm)56
  • Dybde (mm)281
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)3.81
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures