Mora Cera B5
Mora Cera B5

    Mora Cera B5

    Mykstengende servantbatteri med energisparesystem og Eco konstantvannmengde 5 l/min. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Godkjent av svenske reumatikerforbundet. Laget av 4MS godkjent blyfri messing legering. Krom. NRF 4290034 243001.CA Soft PEX®- Lekende G3/8" 243031.CA Kjedefeste NRF 4290019 Mora Cera servantkran har tiltalende moderne design samtidig som det også er energieffektiv og brukervennlig for hele familien. Mora Cera skaper en luksuriøs følelse på badet, samtidig som du sparer miljøet! De integrerte energisparefunskjonene i servantkranen påvirker ikke brukervennligheten.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. ESS (Energisparesystem). Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Mora Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. Godkjent av svenske reumatikerforbundet.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.243000-CA
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa